거친 표면의 가공물에 사용. 포인트 타입은 특히 주조 제품에 적합.
주로 가공물을 써포트 하는데 쓰임.
이 폼목은 22680.0164 - 패드 널링형 혹은 포인트형 / 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 (l1: 25 mm, d1: M10) 품목 그룹의 한 버전입니다 패드 널링형 혹은 포인트형 (EH 22680.)
몸체
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers