지그 구성을 위한 기본 부품으로써, 클램핑 장치, 바이스의 죠오, 클램핑 암, 물체를 고정하기 위한 클로우(발톱)로 적용 가능.
전면 설치 모델은 후면에서 고정 할 수 없는 상황에서 적절하게 적용 가능.
이 폼목은 22620.0415 - 초경 인써트 전면 설치형 / (d1 n6: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 초경 인써트 전면 설치형 (EH 22620.)
인써트
몸체
위치 홀에 삽입하여 설치 후, 캡 스크류를 사용하여 전면에서 인써트를 고정할 수 있다.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers