22270.0028 - 샤프트-엔드 와셔

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
제품 번호:
22270.0028
문서
샤프트-엔드 와셔
  • 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • 무게: 14 g
샤프트-엔드 와셔

재질

  • 스틸, 경화처리 하지 않음, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22270.0028
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.