Expander® 씰링 플러그는 유체가 흐르는 오일 홀을 안전하고, 빠르고 경제적으로 막아주는데 쓰인다. 예를 들어, 지그 픽스쳐의 구성시 유압 드릴 홀을 막아주는데 쓰인다. 긴 축이 있는 씰링 플러그를 사용할 때, 사용하기 쉬운 조립 장치를 사용하여 조립할 수 있다.
몸체와 핀은 미리 조립되어 있으며 자동 공정에 적합하다.
주의:
당김 축이 있는 Expander®씰링 플러그를 별도의 홈에 적용하는 경우, 설치 면에 작동 압력을 50% 줄여야 한다!
이 제품 정보 페이지의 기술자료 참조 요망.
이 폼목은 22880.0419 - Expander® 씰링 플러그 당김 축이 있는 형 / (d1: 9 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 Expander® 씰링 플러그 당김 축이 있는 형 (EH 22880.)
몸체
핀