22880.0410 - Expander® 씰링 플러그
축이 있는 형

Expander® 씰링 플러그는 액체사용 시 홀을 안전하고 빠르게 그리고 경제적으로 씰링하는 데 사용한다. 즉, 지그 픽스쳐에서 드릴링 홀 작업 시 사용. 긴 축이 있는 씰링 플러그를 사용할 때, 사용하기 쉬운 조립 장치를 사용하여 조립할 수 있다.

몸체와 핀은 미리 조립되어 자동공정에 적합.

제품 정보 페이지에 있는 기술자료 참조.

이 폼목은 22880.0410 - Expander® 씰링 플러그 축이 있는 형 / (d1: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 Expander® 씰링 플러그 축이 있는 형 (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10,5 mm
제품 번호:
22880.0410
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 10 mm
  • d2: 4,75 mm
  • d3 +0,12 0: 10 mm
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3 최대: 12,5 mm
  • l4 최대: 19 mm
  • 무게: 10 g
Expander 씰링 플러그

재질

몸체

  • 표면 경화처리 스틸, 가열 냉각처리

  • 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22880.0410
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.