써포트 다리는 일반적으로 조절 다리로도 사용 가능하다.
고무 캡이 있는 이 버전은 민감한 지지 표면을 보호하고 미끄럼이 방지된다.
플레이트는 나사산 핀과 너트에 스텐레스 스틸 고정 나사에 의해 접착 및 고정되어 있다.
이 폼목은 22593.1970 - 써포트 다리 미끄럼 방지 / 수나사 타입 (d1: 80 mm, d2: M8, l1: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 써포트 다리 미끄럼 방지 (EH 22593.)
나사 핀
고무 캡
잠금 너트
패드
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers