22593.1165 - 써포트 다리
미끄럼 방지

써포트 다리는 일반적으로 조절 다리로도 사용 가능하다.

고무 캡이 있는 이 버전은 민감한 지지 표면을 보호하고 미끄럼이 방지된다.

플레이트는 나사산 핀과 너트에 스텐레스 스틸 고정 나사에 의해 접착 및 고정되어 있다. 

이 폼목은 22593.1165 - 써포트 다리 미끄럼 방지 / 암나사 타입 (d1: 80 mm, d2: M8, l1: 26 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 써포트 다리 미끄럼 방지 (EH 22593.)

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입
그림:
3
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
제품 번호:
22593.1165
문서
써포트 다리
  • 암나사 타입 – 그림 3, 스틸
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 14 mm
  • 무게: 156 g
써포트 다리

재질

고무 캡

  • 고무, 검정색

너트

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

잠금 너트

  • 스틸, 아연 도금, 부동태화, ISO 4032

패드

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22593.1165
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.