특히 툴-마킹에 사용되도록 만들어졌음.
제품을 분리할 때 또는 공구제작 시 스프링 지지에 사용.
이 스프링 플런져를 분해하는 것은 불가능.
이 폼목은 22070.0012 - 스프링 플런저 민자형 / 스틸, 일반 하중 스프링 (d1 -0,05: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 민자형 (EH 22070.)
나사 고정식 패드
몸체
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.