스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
전면 슬롯의 칼라가 특징. 평평한 표면에 나사를 조일 때 적합함
이 폼목은 22075.0404 - 스프링 플런저 칼라와 볼, 앞면 슬롯 / 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력 (d1: M4, l1: 4 mm, 스트로크 s +0,1 -0,1: 0,6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 칼라와 볼, 앞면 슬롯 (EH 22075.)
몸체
볼
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.