스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
이 폼목은 22030.0206 - 스프링 플런저 볼타입 / 내부 육각렌치형 / 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링 (d1: M6) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 볼타입 / 내부 육각렌치형 (EH 22030.)
몸체
볼
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.