22591.0008 - 펄크럼 스크류

나사 형태로 고정하는 발 또는 스러스트 패드로 사용 가능하다.

간단하게 레벨링을 할 수 있는 컴팩트한 디자인. 스패너 또는 내부 육각렌치로 고정가능.

이 폼목은 22591.0008 - 펄크럼 스크류 / 스틸 (d1: M16, d2: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 펄크럼 스크류 (EH 22591.)

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
제품 번호:
22591.0008
문서
펄크럼 스크류
  • 스틸
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 최소: 7 mm
  • WS1: 8 mm
  • WS2: 12 mm
  • WS3: 14 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 18 kN
  • 무게: 24 g
펄크럼 스크류

재질

몸체

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리

볼 부품

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리

참조

펄크럼 스크류는 정적 하중에 적용될 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22591.0008
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.