마운팅 패드는 레벨링 풋 또는 스러스트 패드로 사용할 수 있다. 수평이 아닌 구면을 15° 까지 보정할 수 있다.
이 폼목은 22590.0556 - 마운팅 패드 / 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 (d1: M12, l1: 150 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 마운팅 패드 (EH 22590.)
볼트있는 볼 부품
잠금 너트
패드
버전 d1 = M10 과 M12 의 잠금너트는 DIN 934 을 따름.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers