얇은 판에 고정하여 사용하기 적합함.
최소의 작업 공간에 적합.
완벽하게 나사볼트를 조일 수 있다.
이 폼목은 22110.1108 - 인덱스 플런저 미니 인덱스 스테인리스 스틸 / 잠금장치 없음 (d1 h9: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 미니 인덱스 스테인리스 스틸 (EH 22110.)
몸체
잠금핀
손잡이
손잡이 분리 불가능
미니 인덱스의 나사를 조인다. 손잡이를 들면, 조립할 수 있도록 육각너트가 풀린다.
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.
자체 잠금 타입 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 30도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨.