급속 체결, 잠금, 조정, 교체, 위치 부싱 없이 관통되지 않은 홀에서의 고정 (H11) 용
반복적으로 연결 작업해야 하는 부분을 빠르고 쉽게 풀 수 있음. 볼이 볼트와 구멍 사이에 고정되어 있기 때문에 유연하게 사용 가능.
스테인레스 스틸1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지 : 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.
이 폼목은 22410.0102 - 클램프 잠금 핀 버튼 손잡이 있음 / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +2 -1: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 잠금 핀 버튼 손잡이 있음 (EH 22410. /EH 22420.)
1) 유지력은 상대물의 재질에 따라 달라짐 - "작동 매뉴얼" 참고
2) 전단 반발력은 DIN 50141에 따름
핀 부분
손잡이
누름 단추
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
클램프 잠금 핀은 절대 리프팅 용도로 사용해서는 안됨.
간단한 H11 홈만 있으면 충분함.
클램프 잠금 핀은 막힌 홀에도 사용 가능함. H11 보어 홀에 적용된 유지력은 상대물의 재질에 따라 달라짐
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수하지 않음
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers