편심 마운팅 부싱은 민자형 측면 플런저 EH 2B150 와 함께 사용되며, 큰 공차로 워크피스를 클램핑 하거나 포지셔닝 하는데 사용된다.
이 폼목은 2B150.0810 - 편심 마운팅 부싱 측면 플런저용, 민자형 - INCH / (d1 H8: 7/16 내부) 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 마운팅 부싱 측면 플런저용, 민자형 - INCH (EH 2B150.)
몸체
나사 핀의 클램핑을 통해 고정하거나 위치 결정을 할 수 있다.