압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업
칩과 오염물에 대비한 씰처리.
이 폼목은 22150.1455 - 측면 플런저 나사형, 씰링이 있는 타입, 암나사 타입 / 일반 하중 (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 31,5 mm, 스프링력 F 최대1: ~ 150 N) 품목 그룹의 한 버전입니다 측면 플런저 나사형, 씰링이 있는 타입, 암나사 타입 (EH 22150.)
씰
몸체
탭이 난 와셔
스프링
개별고정 나사는 스레드 홀이 있는 플레이트에 결합될 수있다.
일반 하중 스프링력 = 스틸 스프링, 흑색처리
마운팅 홀의 중심간격 계산식 :
l0 = z/2 + w + x
l0 = 중심간격
y = 가공물 높이
w = 가공물 길이
x = 스트로크
z = 고정핀 직경
가공물을 위한 계산값 x는 : x = d2/2 - s
측면 플런저는 마운팅 툴로 돌려서 고정된다.