2B150.1021 - 측면 플런저
민자형, 씰 없음, 암나사 있음 - INCH

압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업

이 폼목은 2B150.1021 - 측면 플런저 민자형, 씰 없음, 암나사 있음 - INCH / 일반 하중 (d1: 7/16 내부, d2: #8-32, 스프링력 F 최대1: ~ 11,2 lb) 품목 그룹의 한 버전입니다 측면 플런저 민자형, 씰 없음, 암나사 있음 - INCH (EH 2B150.)

재질
d1 [내부]
d2
스프링력 F - 최대1) ~ [lb]
스트로크 s [내부]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
알루미늄
d1 [내부]:
7/16 내부
d2:
#8-32
스프링력 F 최대1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
스트로크 s [내부]:
0,063 내부
제품 번호:
2B150.1021
문서
측면 플런저
  • 일반 하중
  • d1: 7/16 내부
  • d2: #8-32
  • 스프링력 F 최대1): ~ 11,2 lb
  • d3 +0,008: 0,248 내부
  • l1 -0,08: 0,433 내부
  • l2: 0,157 내부
  • l3: 0,177 내부
  • l4: 0,047 내부
  • 스트로크 s: 0,063 내부
  • 위치 홀 D H8: 7/16 내부
  • 사용 온도 범위 최대: 482 °F
  • 무게: 0,088 oz
측면 플런저
제품
제품 번호
가능
제품:
치수별 조립 툴
측면 플런저용, 민자형
d1: 10 mm
제품 번호:
22150.0831
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 10 mm
  • 무게: 49 g

재질

몸체

  • 알루미늄 Al

탭이 난 와셔

  • 스틸, 흑색처리

스프링

  • 스틸, 흑색처리

참조

개별고정 나사는 스레드 홀이 있는 플레이트에 결합될 수있다.

특징

일반 하중 스프링력 = 스틸 스프링, 흑색처리

조립

마운팅 홀의 중심간격 계산식 :

l0 = z/2 + w + x

l0 = 중심간격

y = 가공물 높이

w = 가공물 길이

x = 스트로크

z = 고정핀 직경

가공물을 위한 계산값 x는 : x = d2/2 - s

압입식 설치

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 2B150.1021
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저