압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업
이 폼목은 2B150.0080 - 측면 플런저 민자형, 씰 없음 - INCH / 경하중 (d1: 5/8 내부, d2: 0,393 내부, 스프링력 F 최대1: ~ 22,5 lb) 품목 그룹의 한 버전입니다 측면 플런저 민자형, 씰 없음 - INCH (EH 2B150.)
1) 통계상 평균수치임
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
몸체
스프링
핀
경하중 스프링력 = 스텐레스 스틸 스프링
압입식 설치
마운팅 홀의 센터거리 계산 공식:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 센터 거리
y = 가공물 높이
w = 가공물 길이
x = 좌표축
s = 스트로크
z = 고정핀 직경
x에 대한 계산식 :
y 치수가 l2 - d2/2 과 같거나 큰 경우: x = d2/2 - s
y 치수가 l2 - d2/2 보다 작은 경우: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]