볼 캐스터는 이송 시스템의 모듈로써, 포장 시설의 작업에 작용될 수 있다.
예를 들어, 어떠한 제품의 이송 및 회전을 쉽게 조정할 수 있게 도와준다.
유지 보수가 필요 없는 볼 캐스터
온도가 > 20°C 일 때 운반수치는 선형으로 감소한다. (예 : 90°C 일 때 베어링 하중 지지 최대 용량은 60%)
이 폼목은 22753.0065 - 볼 캐스터 일반 베어링 / (d1: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼 캐스터 일반 베어링 (EH 22753.)
케이스
베어링
볼
널링이 있는 표면을 가진 볼 캐스터를 압입 방식으로 위치에 고정할 수 있다. 조립 공구를 이용해서 볼 캐스터는 기능상 측면에 고정할 수 있다. 외부의 널링으로 인해서 관통 홀에 추가적인 준비 과정 없이 설치하는 것이 가능하다.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers