22760.0726 - 돌출 스크류
플라스틱 패드

나사산 스크류는 나사 스핀들, 축, 샤프트 및 표면처리 부품의 부드러운 클램핑 또는 프레스 작업에 사용할 수 있습니다.

이 폼목은 22760.0726 - 돌출 스크류 플라스틱 패드 / 플라스틱 패드 (d1: M12, l1: ~ 52,1 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 돌출 스크류 플라스틱 패드 (EH 22760.)

재질
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
WS [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52,1 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0726
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: ~ 52,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 30 g
돌출 스크류

재질

패드

  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

나사

  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22760.0726
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws