위치를 잡는 용도 혹은 일정하게 고르지 않은 표면을 클램핑, 조임 혹은 써포트 하는 데 사용.
정밀한 피치로서 정밀한 조정 가능.
움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.
이 폼목은 22720.5042 - 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 정교한 나사 / 둥근 볼 (d1: M4 x 0,5 mm, l1: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 정교한 나사 (EH 22720.)
볼
나사
완전히 회전되는 볼.
스페셜 타입 별도 요청.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록