설치면이 평행하지 않을 때 기계의 높이조절과 설치용.
수직 조정을 위해 자체 체결 높이 조절 부품에는 미세한 피치 나사가 장착되어 있다. 모든 요소는 체결 목적을 위한 관통 보어가 있다. 회전 잠금 장치는 최대 조정 높이 제한 역할을 한다.
이 폼목은 25120.0222 - 높이 조절 부품 각도 조절 / (d1: 11 mm, d2: 45 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 높이 조절 부품 각도 조절 (EH 25120.)