귀하의 선택에 따라 76 건이 조회되었습니다.
- 수나사 타입, 양면 – 그림 3
- d1 ±1,5: 60 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 스프링률 R: ~ 330 N/mm
- 로딩력 최대: 3300 N
- 스프링 범위: ~ 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 236 g
show article view
- 수나사 타입, 양면 – 그림 3
- d1 ±1,5: 70 mm
- l1 ±1,5: 45 mm
- d2: M10
- l2: 27 mm
- s: 3 mm
- 스프링률 R: ~ 356 N/mm
- 로딩력 최대: 4000 N
- 스프링 범위: ~ 11,25 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 380 g
show article view
- 수나사 타입, 양면 – 그림 3
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M12
- l2: 37 mm
- s: 3 mm
- 스프링률 R: ~ 450 N/mm
- 로딩력 최대: 4500 N
- 스프링 범위: ~ 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 410 g
show article view
- 수나사 타입, 양면 – 그림 3
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 55 mm
- d2: M12
- l2: 37 mm
- s: 3 mm
- 스프링률 R: ~ 320 N/mm
- 로딩력 최대: 4400 N
- 스프링 범위: ~ 13,75 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 515 g
show article view
데이터시트 EH 25150. 고무 금속 버퍼 – 원통형
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.