조정 가능한 경첩은 조정 부싱을 형태에 맞게 미세하게 조정하여 수평 또는 수직으로 배치할 수 있습니다.
이 폼목은 25161.0245 - 경첩 조절 가능 / 높이, 너비 조절 가능 (b1: 60 mm, l1: 76 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 경첩 조절 가능 (EH 25161.)
몸체
축
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers