표준 근접 센서 기능을 위한 미세 피치 나사 및 통합 위치 감지 기능이있는 견고하고 컴팩트 한 디자인의 스프링 플런저. 다양한 애플리케이션에 적합하다. 위치 제어를 포함한 잠금 및 플러시 접촉이있는 근접 센서 용. 스위칭 범위는 센서의 나사 식 위치를 통해 조정 가능. 스트로크 전체에 걸쳐 스위칭 동작의 감도를 조정할 수 있음.
이 폼목은 25010.0012 - 감지 부품 쎈서 어댑터 있음 / (d1: M12 x 1 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 감지 부품 쎈서 어댑터 있음 (EH 25010.)
나사 고정식 패드
케이스
너트