1021.700 - 스러스트 앵글

시스템
b [mm]
h1 [mm]
웹(web) 위치
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
웹(web) 위치:
왼쪽
제품 번호:
1021.700
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • 웹(web) 위치: 왼쪽
  • h4: 97 mm
  • 무게: 593 g
스러스트 앵글

재질

  • 회 주철, 인산염 처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1021.700
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성