1104.900 - 클램핑 앵글
모듈러 디자인

모듈러 클램핑 앵글은 서포트 플레이트와 두 개의 베이스 플레이트로 구성된 유닛이다. 매우 짧은 시간 안에 조립 또는 분해가 가능하다. 사용된 베이스 플레이트는 각각의 표준 버전에 해당한다.

이 폼목은 1104.900 - 클램핑 앵글 모듈러 디자인 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 앵글 모듈러 디자인 (EH 1104.700 - EH 1104.900)

시스템
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
제품 번호:
1104.900
문서
클램핑 앵글
  • 시스템: V70
  • 무게: 299 kg
클램핑 앵글

재질

몸체

  • 회 주철 GG

베이스 플레이트

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1104.900
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.