바이패스 핀 키트는 항공 표준 규격에 따른 볼 잠금핀, 랜야드와 "REMOVE BEFORE FLIGHT" 깃발로 구성되어 있음.
이 바이 패스 핀 키트는 형태, 맞춤 및 기능 (FFF)이 Airbus 제품 번호 001SP900에 해당하며 A350 및 A380 유형에 사용할 수 있습니다
이 폼목은 4227.0001 - 바이패스 핀 키트 에어버스 A350 그리고 A380 용 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 바이패스 핀 키트 에어버스 A350 그리고 A380 용 (EH 4227.)
핀 부분
손잡이
Flag
모든 추가 치수는 요청시 제공.