바이패스 핀 키트는 항공 표준 규격에 따른 볼 잠금핀, 랜야드와 "REMOVE BEFORE FLIGHT" 깃발로 구성되어 있음.
이 바이 패스 핀 키트는 형태, 맞춤 및 기능 (FFF)이 보잉 제품 번호 F72735-13에 해당하며 B737 100-500 유형에 사용할 수 있습니다.
이 폼목은 4227.0003 - 바이패스 핀 키트 보잉 737 100-500 용 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 바이패스 핀 키트 보잉 737 100-500 용 (EH 4227.)
핀 부분
손잡이
Flag
모든 추가 치수는 요청시 제공.
스페셜 타입 별도 요청.
버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.