3027s024 - SIMPLEX 원예 및 조경 플러스 박스
SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D60, "스탠드업"/슈퍼플라스틱 플러스 STABILA 수준기를 갖춘 고무 구성

이 SIMPLEX PLUS BOX GARDENING/LANDSCAPING에는 SIMPLEX 소프트 페이스 망치와 Type 80 AS STABILA 수준기(20cm)가 보너스로 포함되어 있습니다.

고무 구성/수퍼플라스틱의 인서트 조합을 갖춘 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D60mm(Art. 3027.260)는 Halder 제품 선택 중 가장 많이 판매되는 제품입니다. 독창적인 모양을 자랑하는 "스탠드업" 고무 인서트는 해머가 머리에 단단히 고정되도록 하고 몸을 구부릴 필요성을 줄여 훨씬 더 인체공학적이고 등 친화적인 방식으로 작업할 수 있게 해줍니다. 마모가 매우 적고 충격 완충 기능이 있으며 냄새가 없는 입증된 고무 혼합물은 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. 초소성 인서트는 고무 인서트보다 더 강력한 충격력을 제공합니다. 모든 부품은 교체/개조가 가능하므로 매우 효율적이고 환경 친화적입니다.

Type 80 AS STABILA 수준기, 20cm(Art. 19565)는 슬림한 프로필을 갖춘 정확하고 신뢰할 수 있는 수준기입니다. Type 80 AS 강화 알루미늄 직사각형 프로파일은 STABILA 설치 기술과 함께 정확성과 긴 사용 수명을 보장합니다. 바이알과 측정 표면은 생산 과정에서 서로 완벽하게 정렬되며 영구적으로 연결됩니다. 따라서 STABILA는 수년 동안 최고의 측정 정확도를 보장합니다. 이것은 약속한 것을 전달하는 정신 수준입니다.

제품 특징:

SIMPLEX 소프트 페이스 망치와 STABILA 수준기를 갖춘 프로모션 상자:

  • SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D60mm(Art. 3027.260)와 "스탠드업"(검정색, 중간 경도, 충격 쿠셔닝, 무취, 저마모) 고무 구성의 인서트 조합 포함 / 슈퍼플라스틱(흰색, 중간 경도, 매우 단단함) 튼튼한).
  • 건설/원예 및 조경 부문을 위한 HALDER의 최고 판매 제품의 추가 개발: "스탠드업"이 있는 고무 인서트는 등받이 친화적인 작업을 보장하고 몸을 구부릴 필요성을 줄여줍니다.
  • 모든 부품은 교체/개조가 가능하므로 매우 효율적이고 환경 친화적입니다.
  • Type 80 AS STABILA 수준기, 20cm(Art. 19565)로 보완됩니다.
    • 강화 리브가 있는 알루미늄 직사각형 프로파일 - 작업 중 높은 안정성과 안전한 고정을 제공합니다.
    • 통합형 슬립 스토퍼로 마킹 시 단단히 고정할 수 있으며 수준기가 미끄러지지 않습니다.
    • 최적의 가독성을 위한 STABILA 고품질 바이알 – 정밀하게 연마된 내부 윤곽과 형광 바이알 액체를 갖춘 매우 투명하고 내구성이 뛰어난 아크릴 유리입니다.
    • 두 개의 측정 표면이 있는 수준기 – 모든 위치에서 정확한 측정.
    • 장비: 수평 바이알 1개, 수직 바이알 1개, 코팅된 측정 표면 2개.

적용 범위

도로 포장 작업

이 폼목은 3027s024 - SIMPLEX 원예 및 조경 플러스 박스 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D60, "스탠드업"/슈퍼플라스틱 플러스 STABILA 수준기를 갖춘 고무 구성 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 원예 및 조경 플러스 박스 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D60, "스탠드업"/슈퍼플라스틱 플러스 STABILA 수준기를 갖춘 고무 구성 (EH 3027.)

gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
gewicht [g]:
1880 g
제품 번호:
3027s024
SIMPLEX 원예 및 조경 플러스 박스
  • 길이 x 넓이 x 높이: 157 mm x 70 mm x 417 mm
  • 무게: 1880 g
  • GTIN: 4030618313205
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3027s024
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools