이 프로모션 박스 dreamteam construction 은 두 명의 진정한 건설 전문가를 제공합니다.
고무 구성/수퍼플라스틱의 인서트 조합을 갖춘 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D80mm(Art. 3027.280)는 Halder 제품 선택에서 절대적인 베스트셀러입니다.
독창적인 모양을 자랑하는 "스탠드업" 고무 인서트는 해머가 머리에 단단히 고정되도록 하고 몸을 구부릴 필요성을 줄여 훨씬 더 인체공학적이고 등 친화적인 방식으로 작업할 수 있게 해줍니다. 마모가 매우 적고 충격 완충 기능이 있으며 냄새가 없는 입증된 고무 혼합물은 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.
초소성 인서트는 고무 인서트보다 더 강력한 충격력을 제공합니다.
모든 부품은 교체/개조가 가능하므로 매우 효율적이고 환경 친화적입니다.
PICARD 광산 썰매 BlackTec® FS 328(Art. 0032800-1250)의 헤드 무게는 1,250g입니다. 파괴할 수 없는 3성분 핸들이 함께 제공됩니다. 엄청난 안정성을 보장하는 것 외에도 내부 섬유 유리 코어는 진동을 줄여줍니다. PICARD의 유명한 최고 품질의 강철로 단조된 헤드는 세심한 주의를 기울여 강화되고 강화되었습니다. 따라서 치핑과 마모가 최소화됩니다.
제품 특징:
SIMPLEX 소프트 페이스 망치와 PICARD 광산 썰매 BlackTec®이라는 두 명의 전문가로 구성된 프로모션 상자 dreamteam construction:
건설 작업용으로
이 폼목은 3027s023 - Dreamteam 건설 프로모션 박스 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D80, "스탠드업"/초소성 및 PICARD 광산 썰매 BlackTec®이 포함된 고무 구성 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 Dreamteam 건설 프로모션 박스 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D80, "스탠드업"/초소성 및 PICARD 광산 썰매 BlackTec®이 포함된 고무 구성 (EH 3027.)
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.