SIMPLEX スレッジハンマー
ゴム複合材 / スーパープラスチック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

EH 3027.

ゴム製とスーパープラスチック製インサートを組合わせた、SIMPLEX3027シリーズは、多くの作業に必須のハンマーです。 2種類のスレッジハンマーもラインアップしています。この中には、ハルダーのトップセラーも含まれており、一つは径80mm、重さ3,170g、全長80cmです (それぞれ「合成ゴム」のヘッドインサートに直立用の支持足も付きます)。それより大きいサイズの径100mm、重さ5,350g、全長100cmも、その一つです。

耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート (3202シリーズ) は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

スーパープラスチック製インサート (3207シリーズ) は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、ゴムとプラスチックの原材料を押出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

ヒッコリー製ハンドルは、繊維が長く耐久性に優れており、握りやすい形状に加工し、ニスで仕上げています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)/  スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)  が付いているSIMPLEXスレッジハンマー 。
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
  • 長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  • 本製品は、ヘッド径80mm (重さ3,170g) 、ヘッド径100mm (重さ5,350g) です。
  • また、D80mmでは、それぞれ「合成ゴム」のヘッドインサートに直立用の支持足も付きます。

応用分野

造園 、ガーデニング, 縁石の施工, L型擁壁の設置, 壁や階段の工事, 垣根、柵の施工, 鉄製くさびの打込み, 足場の組立 , テントの設営, 大工作業, プレハブ住宅の施工, 小屋組の施工

検索結果は 3 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
1810 g
製品番号:
3027.061
SIMPLEX スレッジハンマー
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 700 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 800 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1810 g
  • GTIN: 4030618311676
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3170 g
製品番号:
3027.081
SIMPLEX スレッジハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3170 g
  • GTIN: 4030618300908
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5350 g
製品番号:
3027.100
SIMPLEX スレッジハンマー
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • 重量: 5350 g
  • GTIN: 4030618310280
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

材質

ハンドル

  • ヒッコリー

インサート 1

  • ゴム複合材、黒色
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

インサート 2

  • スーパープラスティック、白
  • 中硬
  • 堅牢
  • 高い耐摩耗性

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3027. SIMPLEX スレッジハンマー – ゴム複合材 / スーパープラスチック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools