3012.081 - SIMPLEX スレッジハンマー
TPE-ソフト/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

SIMPLEX シリーズ 3012 は、TPEソフト/ゴム複合材の人気のあるインサートの組合せです。ブルーのTPEソフトインサート(シリーズ3201)はSIMPLEXシリーズの中でもっとも柔らかいインサートであり、繊細なタッチを必要とする作業のために高い衝撃吸収性を実現しています。また従来のゴムハンマーとは異なり、高い耐摩耗性によりワークにゴムの打痕を残すことはありません。

この中硬のゴム製インサート(シリーズ3202)は低摩耗性、衝撃吸収性があってゴム臭もしません。また従来のゴムハンマーと比較して摩耗しにくいため何倍も長くご使用いただけます。

鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いており、破断に強く出来ています。

長い繊維と極めて耐久性の高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状となっています。

SIMPLEXハンマーの設計思想の通り、すべての部品が交換可能となっており、レトロフィットすることができます。従って、資源の有効活用とコスト削減が出来ます。

質量 3,205g そして全長 80cm 、径80mm の“自立タイプ”のゴム製インサート(3012.281)のスレッジハンマーです。

製品の特長:

  • TPEソフト(ブルー、軟、色付き)/ ゴム複合材(黒色、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗)の組合せによるSIMPLEXプラスチックハンマー。
  • ハンドル保護部が付いた鋳鉄製ハウジングは破断に強く出来ています。
  • 高品質、振動吸収で手になじむ形状の木製ハンドル形状;グリップ部をニスで二度塗り仕上げ(汚れに強い)。
  • すべての部品が交換/レトロフィット可能となっており、大幅なコスト削減と資源の有効活用になります。
  • 径80mm(3,205g 質量)、“自立タイプ”のゴム製インサート(3012.281)付のスレッジハンマー。

応用分野

造園 、ガーデニング, 縁石の施工, 壁や階段の工事, 垣根、柵の施工, 足場の組立 , テントの設営, プレハブ住宅の施工

この製品は 3012.081 - SIMPLEX スレッジハンマー TPE-ソフト/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル / (Ø: 80 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX スレッジハンマー TPE-ソフト/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3205 g
製品番号:
3012.081
SIMPLEX スレッジハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3205 g
  • GTIN: 4030618312352
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

材質

ハンドル

  • ヒッコリー

インサート 1

  • TPEソフト、青
  • 打痕が付きにくい
  • ソフト

インサート 2

  • ゴム複合材、黒色
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3012.081
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools