SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40)
TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

EH 3003.

このSIMPLEXプラスチックハンマー3003シリーズには、インサート径40mmのハウジングに組み込まれた特殊な径50mmインサートが付属しています。大きな打撃面により、繊細な表面のワークを優しく加工する際に最適です。このモデルは、TPEソフト/TPEミッドのインサート組み合わせでご利用いただけます。

灰色のTPE-midインサート(3203.051)が両側に付いています。この灰色の中硬質TPE-midインサートは、ゴム製インサート(シリーズ3202)に匹敵する強力な打撃を可能にします。従来のゴムハンマーとは異なり、黒ずみなどの打痕が残りません。

鋳鉄製のハウジングには、高い耐衝撃性の一体型のハンドル保護スリーブが付いています。

振動を吸収し、人間工学に基づいた形状の高品質な木製ハンドルは、グリップ部分にニスを2度塗りしてあるため汚れに強い仕様です。

スマートなSIMPLEXハンマーの理念に従い、すべての部品は交換可能で、レトロフィット可能です。これにより、コストと資源の両方を節約できます。

製品の特徴:

  • TPEソフト(青、ソフト、打痕がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、打痕がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。
  • インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面:繊細な表面の作業に最適です。
  • 鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。
  • 高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
  • すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。

応用分野

窓やドアの施工、割れやすいタイルの配置、床タイルの施工、軽微な工作物の位置決めや調整、建具工事、家具の組み立て、フローリングとラミネート床の施工

検索結果は 1 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
680 g
製品番号:
3003.051
SIMPLEX ソフトハンマー、Φ50(取付け部Φ40)
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 330 mm x 120 mm x 50 mm
  • 重量: 680 g
  • GTIN: 4030618314165
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

ハンドル

  • 木製

インサート

  • TPEミディアムグレー
  • 打痕が付きにくい
  • 中硬

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3003.  SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) – TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0011462__58459.pdf
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.