3113.051 - SIMPLEX ソフトハンマー、Φ50(取付け部Φ40)
TPEソフト/ TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

This SIMPLEX soft-face mallet comes with special D50mm inserts that are built into the D40mm housing.The oversized contact surfaces provide maximum protection during the gentle processing of workpieces with sensitive surfaces. This model is available with the insert combination of TPE-soft / TPE-mid.

The blue TPE-soft insert (series 3201) is the softest insert of the SIMPLEX line and offers strong impact cushioning for work requiring a light touch. Unlike conventional rubber mallets, it does not leave behind any undesired black marring.

The grey, medium hard TPE-mid insert (series 3203) allows for a more powerful impact force that is comparable to that of the rubber composition insert (series 3202).

The extra light aluminium housing with built-in handle protection sleeve allows the user to easily apply and control the right amount of impact force. This makes it a cinch to process materials that break easily.

Damping vibrations and shaped ergonomically, the high-quality wooden handle has a double coat of varnish in the grip area and is thus resistant to dirt.

In line with the smart SIMPLEX principle, all components are replaceable and can be retrofitted. This translates to savings in both money and resources.

Product features:

  • SIMPLEX soft-face mallet with the insert combination of TPE-soft (blue, soft, non-marring) / TPE-mid(grey, medium hard, non-marring).
  • Oversized D50mm contact surfaces are built into the D40mm housing: maximum protection during work on sensitive surfaces.
  • The extra light aluminium housing with built-in handle protection sleeve allows the user to easily apply and control the right amount of impact force (ideal for work on materials that break easily).
  • High-quality, vibration-damping, and ergonomically shaped wooden handle; grip area with double coat of varnish (resistant to dirt).
  • All parts can be replaced / retrofitted, resulting in great savings in cost and resources.

応用分野

Window and door construction, placing fragile tiles, floor tiling, positioning and adjusting of light/delicate workpieces, joiner's work, furniture assembly, parquet and laminate flooring

この製品は 3113.051 - SIMPLEX ソフトハンマー、Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト/ TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト/ TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル (EH 3113.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
630 g
製品番号:
3113.051
SIMPLEX ソフトハンマー、Φ50(取付け部Φ40)
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 330 mm x 110 mm x 50 mm
  • 重量: 630 g
  • GTIN: 4030618313939
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • 木製

インサート 1

  • TPEソフト、青
  • 打痕が付きにくい
  • ソフト

インサート 2

  • TPEミディアムグレー
  • 打痕が付きにくい
  • 中硬

ハウジング

  • アルミニウム AI
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3113.051
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets, 50:40
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools