3067.030 - SIMPLEXソフトハンマー
プラスチック / スーパープラスチック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

SIMPLEXハンマー3067シリーズは、プラスチック製とスーパープラスチック製インサートが付いています。

赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、中程度の硬さで、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長:

  • プラスチック製インサート(赤色、耐油性)/ スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー 。
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
  • 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  • 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

応用分野

多様な分野での使用, 組立、修理・保守作業, 板金加工, プレハブ住宅の施工, 大工作業, 足場の組立 , テントの設営

この製品は 3067.030 - SIMPLEXソフトハンマー プラスチック / スーパープラスチック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル / (Ø: 30 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー プラスチック / スーパープラスチック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル (EH 3067.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
333 g
製品番号:
3067.030
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • 重量: 333 g
  • GTIN: 4030618302469
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • 木製

インサート 1

  • プラスティック、赤
  • 耐油性
  • ユニバーサル

インサート 2

  • スーパープラスティック、白
  • 中硬
  • 堅牢
  • 高い耐摩耗性

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3067.030
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools