3019.050 - SIMPLEXソフトハンマー
TPEソフト/ ソフトメタル;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル 

SIMPLEXハンマー3019シリーズは、TPEソフト製とソフトメタル製インサートの組合せです。

この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることが出来ます。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長:

  • TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー 
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング
  • 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  • 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mmがあります。

応用分野

金型製作, プラント建設, 自動車、 トラックの組立て修理

この製品は 3019.050 - SIMPLEXソフトハンマー TPEソフト/ ソフトメタル;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル  / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー TPEソフト/ ソフトメタル;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル  (EH 3019.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1200 g
製品番号:
3019.050
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • 重量: 1200 g
  • GTIN: 4030618305668
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • 木製

インサート 1

  • TPEソフト、青
  • 打痕が付きにくい
  • ソフト

インサート 2

  • ソフトメタル、シルバー
  • 耐熱性

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3019.050
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools