3706.040 - SIMPLEXソフトハンマー
プラスチック;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル

SIMPLEXハンマー3706シリーズは、プラスチック製インサートが両側に付いています。

この赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。

この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。

極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから60mmです。

製品の特長:

  • プラスチック製インサート(赤色、耐油性)が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー 。
  • 強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します。
  • 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。
  • このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  • 本製品は、ヘッド径30mmから60mm があります。

応用分野

多様な分野での使用, 組立、修理・保守作業, 板金加工, プレハブ住宅の施工, 大工作業, 足場の組立 , テントの設営

この製品は 3706.040 - SIMPLEXソフトハンマー プラスチック;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー プラスチック;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル (EH 3706.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
870 g
製品番号:
3706.040
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 870 g
  • GTIN: 4030618303466
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート

  • プラスティック、赤
  • 耐油性

ハウジング

  • 強化可鍛鋳鉄、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3706.040
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools