SIMPLEXハンマー3167シリーズは、プラスチック製とスーパープラスチック製インサートが付いています。
赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。
スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、中程度の硬さで、押出し成形により材質を均一にしていますので、耐摩耗性、耐久性に優れています。
とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。
製品の特長:
軽く/ 傷つきやすい部品の位置決め
この製品は 3167.050 - SIMPLEXソフトハンマー プラスチック / superplastic; with aluminium housing and high-quality wooden handle / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー プラスチック / superplastic; with aluminium housing and high-quality wooden handle (EH 3167.)
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.