3102.060 - SIMPLEXソフトハンマー
ゴム複合材ソフトメタル;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

SIMPLEXハンマー3102シリーズは、両側にゴム製インサートが付いています。

この中硬ゴム製インサート (3202シリーズ)は、ハルダー断トツのトップセラーです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもありませんので、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長:

  • ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー 
  • 強化型鋳造製ハウジングは、非常に安定性が良く、その重さは強力な打撃に貢献します
  • 高品質、振動吸収が良く、握りやすい形状に加工された木製ハンドル;グリップ部は、ニスが二度塗りされています(汚れに強い)。
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  • 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mm があります。

応用分野

造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 縁石の施工, 壁や階段の工事, 垣根、柵の施工, 足場の組立 , テントの設営, プレハブ住宅の施工, 大工作業, 修理・保守作業

この製品は 3102.060 - SIMPLEXソフトハンマー ゴム複合材ソフトメタル;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル / (Ø: 60 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー ゴム複合材ソフトメタル;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル (EH 3102.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
980 g
製品番号:
3102.060
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 980 g
  • GTIN: 4030618300397
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • 木製

インサート

  • ゴム複合材、黒色
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

ハウジング

  • アルミニウム AI
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3102.060
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools