SIMPLEXハンマー3126シリーズは、ゴム製/ プラスチック製のインサートの組み合わせです。
耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。
とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてある高品質木製ハンドルは、グリップ部がニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。
製品の特長:
軽作業から中程度の作業、自動車、トラックの組立て修理 作業, へこみ修復作業、保守作業、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工, 大工仕事向け
この製品は 3126.040 - SIMPLEXソフトハンマー ゴム複合材 / プラスチック;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー ゴム複合材 / プラスチック;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル (EH 3126.)
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.