3028.282 - SIMPLEXソフトハンマー
ゴム複合材、"自立タイプ" / ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば 柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。

ゴムとナイロン製インサートの組合せのSIMPLEXプラスチックハンマー径80mmは、幅広い用途をカバー出来ますので、金属加工業界でも多くの会社で採用されています。このトップセラーを、ハルダー社はさらに新しい製品を開発しました:

独創的なスタイルを誇る、 ゴム製インサート“自立タイプ” (3202.2) は、ヘッド部にハンマーが自立する形状を追加しましたので、床にあるハンマーを拾い上げる負担が不要となり、作業性を上げることに役立ちます。とても摩耗に強く、ゴム特有の臭いもありません。独自にゴムを配合していますので、、一般的なゴム製ハンマーに比べて長い寿命を提供しています。

ナイロン製インサート(3208シリーズ)は、打感の品質が高く、最高の強度と耐久性の両方を保証します。 このインサートは、引抜き加工されているため、材質が均一になるよう成形されています。通常のプラスチック射出成形と比較して、 摩耗に強く、耐久性も高くなっており、零下でも欠けが発生することはありません。さらに、油、グリスの耐性も優れています。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動吸収が良く手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスで二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.280)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
  • このSIMPLEX 径80mmプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート “自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐摩耗性、零下でも割れない、耐油性)の組合せです。
  • ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
  • 高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
  • 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
  • 全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

応用分野

鋭角エッジがある製品の組立て, ハウジングの組立て, プラント建設, インテリア工事, スチール工事, 見本市ブースの組立, 修理、保守作業

この製品は 3028.282 - SIMPLEXソフトハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" / ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル / (Ø: 80 mm, ハンドルのタイプ: 短い) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材 / ナイロン;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 (EH 3028.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2830 g
製品番号:
3028.282
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • ハンドルのタイプ: 短い
  • 重量: 2830 g
  • GTIN: 4030618312987
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • 木製

インサート 1

  • ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

インサート 2

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 耐油性

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3028.282
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools