このSIMPLEXソフトハンマーは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作業で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。
SIMPLEXハンマー3012シリーズは、人気の組合せであるTPEソフト製とゴム製インサートが付いています。
この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル付け根を叩いても折れる心配はありません。。
振動吸収が良く、手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスの二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
造園 、ガーデニング、敷石の施工、床タイル工事
この製品は 3012.082 - SIMPLEXソフトハンマー TPEソフト / ゴム複合材;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル with cast iron housing and high-quality wooden handle / (Ø: 80 mm, ハンドルのタイプ: 短い) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー TPEソフト /ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 (EH 3012.)
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.