3207.125 - SIMPLEXハンマー用インサート
スーパープラスティック、白

SIMPLEXハンマー用のスーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、硬度約65ショア―Dの、中程度の硬さのインサートです。

この白色のプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。このハルダーのトップセラーは、サイズ径30mmから径140mmがあります (林業向けハンマーは、ヘッド径50mmのSIMPLEXアックスと径60の SIMPLEXモール)。

製品の特長:

  • SIMPLEX用スーパープラスチック製インサート
  • 白色
  • 中程度の硬さ
  • 耐摩耗性に優れる
  • ヘッド径30mmから径140mm(SIMPLEXアックス用径50mm、SIMPLEXモール用径60mm)
  • ハルダーのトップセラー

応用分野

造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 敷石の施工, テントの設営, 鉄製くさびの打込み, 足場の組立 , 垣根、柵の施工, 板金加工, プレハブ住宅の施工, 配管作業, 大工作業, 鋭角エッジがある製品の組立て

この製品は 3207.125 - SIMPLEXハンマー用インサート スーパープラスティック、白 / (Ø: 125 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート スーパープラスティック、白 (EH 3207.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
735 g
製品番号:
3207.125
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 125 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 73 mm x 125 mm x 125 mm
  • 重量: 735 g
  • GTIN: 4030618301158
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

インサート

  • スーパープラスティック、白
  • 中硬
  • 堅牢
  • 高い耐摩耗性
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3207.125
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX inserts
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools