SIMPLEXハンマー用ソフトメタル製インサート(3209シリーズ)は、硬いインサートです。この銀色のインサートは、耐熱性があります。ワークを傷つけることなく、強く叩くことが出来ますので、従来の鉛製ハンマーを置き換にもなります。このインサートは、サイズ径30mmから径D80mmです。ソフトメタル製インサートは、アルミ製のハウジングには決して使わないでください!
製品の特長:
強い衝撃力, 板金の矯正, 金型製作, プラント建設, 組立、修理・保守作業用
この製品は 3209.060 - SIMPLEXハンマー用インサート ソフトメタル、シルバー / (Ø: 60 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート ソフトメタル、シルバー (EH 3209.)
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.