SIMPLEX用のゴム製インサート (3202シリーズ)硬度約95ショアーAは、中程度の硬さです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、黒色のインサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、サイズ径30mmから径100mmと、サイズ径60mm とD80mm “自立タイプ” (3202.2)があります。
製品の特長:
造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 縁石の施工, 壁や階段の工事, 垣根、柵の施工, 足場の組立 , テントの設営, プレハブ住宅の施工, 大工作業, 修理・保守作業
この製品は 3202.100 - SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色 / (Ø: 100 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色 (EH 3202.)
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.