3201.040 - SIMPLEXハンマー用インサート
TPEソフト、青

SIMPLEX用インサートTPEソフト(3201シリーズ)は、熱可塑性エラストマーを材質としており、ハルダー製品群の中で一番柔らかい硬さ約65ショア―A です。非常に良いクッション性がありますので、この青色のインサートは、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。本インサートは、サイズ 径30mmから径80mmです。

製品の特長:

  • SIMPLEX用インサートTPEソフト
  • 青色
  • 柔らかい
  • 打痕が付かない
  • 強いクッション性
  • 繊細な作業に最適
  • ヘッド径30mmから径80mm

応用分野

傷つきやすい材料に, 造園 、ガーデニング, 床タイル工事, 自然石の設置, 家具の製作, モルタル壁の施工, 窓やドアの取付け, 配管作業

この製品は 3201.040 - SIMPLEXハンマー用インサート TPEソフト、青 / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート TPEソフト、青 (EH 3201.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
47 g
製品番号:
3201.040
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 40 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • 重量: 47 g
  • GTIN: 4030618300939
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

インサート

  • TPEソフト、青
  • 打痕が付きにくい
  • ソフト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3201.040
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX inserts
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools