- Ø: 30 mm
- 長さ x 幅 x 高さ: 62 mm x 43 mm x 76 mm
- 重量: 10 g
- GTIN: 4030618312680
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 40 mm
- 長さ x 幅 x 高さ: 74 mm x 32 mm x 109 mm
- 重量: 10 g
- GTIN: 4030618312697
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 50 mm
- 長さ x 幅 x 高さ: 30 mm x 16 mm x 16 mm
- 重量: 49 g
- GTIN: 4030618312703
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 60 mm
- 長さ x 幅 x 高さ: 40 mm x 16 mm x 16 mm
- 重量: 51 g
- GTIN: 4030618312710
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
データシート EH 3122. 交換用ネジ – SIMPLEXアルミ製ハウジング
SIMPLEX soft-face mallets
Application overview hand tools
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.