3122.040 - SIMPLEXアルミ製ハウジング

軽量タイプのSIMPLEXアルミ製ハウジング (3122シリーズ)は、繊細で壊れやすいワークに対して、正確に作業するのに適しています。 軽量なため、作業者は、叩く力を調整することが出来ます。他の特長として、この軽いハンマーは腰のベルトに挟んでおくことも出来ます。この堅牢で、振動を吸収するハウジングは、耐摩耗コーティングと相まって、素晴らしい耐久性と頑丈さを提供します。このハウジングには、ハンドル保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル根元で叩いても折れることはありません。SIMPLEXプラスチックハンマー用にサイズ径30mmから径60mmがあります。銅製とソフトメタル製インサートは、このハウジングと使うことは出来ません。 

とても軽量なハウジングにより、精巧なインサートの使用を可能としています。このハウジングを使ったハンマーは傷つきやすい材料に対して繊細な作業を行うのに適しています

製品の特長:

  • SIMPLEX用アルミ製ハウジング
  • 繊細で壊れやすいワークに対して、正確に作業するのに適した軽量
  • 作業者は、小さな力でうまく叩kえる
  • 軽量ハンマーのため、ベルトに挟んで簡単に持ち運びできる
  • 保護用スリーブ付き
  • 破断に強い
  • 欠け無し
  • 振動を減衰
  • 耐摩耗性パウダーコーティング
  • 非常に堅牢
  • SIMPLEXハンマー用として、ヘッド径30mmから径60mmがあります
  • このアルミ製ハウジングと、銅製、ソフトアルミ製インサートは組合せないでください!

この製品は 3122.040 - SIMPLEXアルミ製ハウジング / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXアルミ製ハウジング (EH 3122.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
170 g
製品番号:
3122.040
SIMPLEXアルミ製ハウジング
  • Ø: 40 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 74 mm x 54 mm x 98 mm
  • 重量: 170 g
  • GTIN: 4030618301370
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

材質

ハウジング

  • アルミニウム AI

備考

ボルトとナットは付属しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3122.040
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX housings
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools