SIMPLEXの木製のハンドル3244シリーズは、SIMPLEXプラスチックハンマー用鋳造製やアルミ製ハウジング径30mmから80mmと組合わせて使います。
振動吸収が良く、握りやすい形状に加工された後に、二度塗りニス仕上げされたているので、汚れに対しても強いです。この形状により、SIMPLEXハンマーは、一般的なゴム製ハンマーより手になじみます。
径80mmのプラスチックハンマー用に、短いハンドルも揃っています(製品番号 3244.082)。
SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
この製品は 3244.060 - SIMPLEX用ハンドル 鋳鉄製またはアルミニウム製のハウジング付 SIMPLEXソフトハンマー用 / (Ø: 60 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX 高級木製ハンドル 鋳鉄製またはアルミニウム製のハウジング付 SIMPLEXソフトハンマー用 (EH 3244.)
ハンドル
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.